arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WZS GZB-S Ø12 Ø3 25° Illustrazione simile

WZS GZB-S Ø12 Ø3 25°

Intermediate sleeves for tool grinding toolholders

ID 207655

Tempo di consegna su richiesta
WZS GZB-S Ø12 Ø3 25°, Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
  • With 25° chamfer
  • Clamping diameter: 3 mm
  • Length: 45 mm
Technology Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
Series WZS GZB-S 25° Contour
Clamping diameter D1 3 mm
D2 [mm] 12.0
D3 [mm] 17.0
D4 [mm] 10.0
L10 [mm] 8.0
Weight [kg] 0.1

Versione
Con angolo di 25° arrotondato

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta