SCDR 81x81x12
Acessórios para tecnologia de fixação a vácuo padrão
ID 1500119
Acessórios para tecnologia de fixação a vácuo padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Moldura de vedação
- Adequado para ventosas com superfície de sucção de 80 x 80 mm
- Dimensões: 81 x 81 x 12 mm
- Peso: 0.01 kg
Détails techniques
| Longueur [mm] | 81.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 81.0 |
| Hauteur [mm] | 12.0 |
| Poids [kg] | 0.01 |
Etendue de la livraison
Cadre d’étanchéité