DKS.C1 CIR24 7-PIN
Accessories for standard magnetic clamping technology
ID 1469395
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー
特長:
特長:
- ドッキングステーション
- 制御ユニットのケーブルとプラグの引っ掛け用
- ドッキングステーション内のコネクターの有無を検出する誘導センサーを搭載
- 適合タイプ: 7 ピンコネクタ CIR24
- ケーブル長: 5 m
- 重量: 3 kg
Specifiche tecniche
| 長さ [mm] | 214.0 |
|---|---|
| ケーブル長 [m] | 5.0 |
| 重量 [kg] | 3.0 |