arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PVF-L30-30 65x30

PVF-L30-30 65x30

Accessories for standard magnetic clamping technology

ID 1393195

Disponibile in magazzino
Accessories for standard magnetic clamping technology

Product features:
  • Fixed pole extension
  • With through-bore and M6 screw.
  • Technology: Parallel pole
Technical data:
  • Dimensions: 65 x 30 x 30 mm
  • Pole thread: M6
  • Pole pitch: 30 mm + 10 mm
  • Weight: 0.5 kg
길이 [mm] 65.0
폭 [mm] 30.0
높이 [mm] 30.0
중량 [kg] 0.5