MSC-BL20 80x50
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
ID 422100
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Blocco laminato
- Per fresatura di profili e forme speciali.
- Tecnologia: Polo parallelo
- Dimensioni: 80 x 50 x 40 mm
- Passo polare: 3 mm + 1,5 mm
- Peso: 2.4 kg
Technical details
| Longitud [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Ancho [mm] | 50.0 |
| Altura [mm] | 40.0 |
| Altura máx. [mm] | 16.0 |
| Peso [kg] | 2.4 |