arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GBVS-NR-R 40-25-41

GBVS-NR-R 40-25-41

Čelist s axiálním přítlakem

ID 1329348

Nízký stav zásob
Inserts de serrage, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors à traction descendante, cranté, rond
  • Interface 1: W-SEI
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 40 x 41 x 25 mm
  • Poids: 0.14 kg
Largeur [mm] 40.0
Profondeur [mm] 41.0
Hauteur [mm] 25.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.14