arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PSC Ø16h6-M12-28

PSC Ø16h6-M12-28

Acessórios de sistemas de fixação direta de peças padrão

ID 1398390

Disponibile in magazzino
Acessórios de sistemas de fixação direta de peças padrão

Características do produto:
  • Parafuso de ajuste
  • Para fixar um pino de fixação sem colar
Dados técnicos:
  • Diâmetro da cabeça: 20.9 mm
  • Diâmetro de montagem: 16h6
  • Fio: M12
  • Comprimento do parafuso: 28 mm
  • Peso: 0.1 kg
Diâmetro da cabeça [mm] 20.9
Diâmetro de montagem 16h6
Fio M12
Comprimento do parafuso [mm] 28.0
Peso [kg] 0.1

Escopo de fornecimento
Parafuso de ajuste