arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GBVS-A-R 90-41-25

GBVS-A-R 90-41-25

振り子ジョー

ID 490754

In stock
クランピングインサート、標準

特長:
  • 振り子式ジョー、のこ歯状
  • インターフェース1: W-SEI
テクニカルデータ:
  • 寸法: 90 x 41 x 25 mm
  • 重量: 0.16 kg
幅 [mm] 90.0
奥行 [mm] 41.0
高さ [mm] 25.0
供給単位 個数
重量 [kg] 0.16