arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PEB 50-57-3 Illustrazione simile

PEB 50-57-3

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

ID 1315228

Scorte limitate
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Blocco polare a 3 vie
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 170,3 x 50 x 57 mm
  • Campo polare: a 3 vie (1 x 3)
  • Filetto polo: M8
  • Peso: 3.8 kg
Comprimento [mm] 170.0
Largura [mm] 50.0
Altura [mm] 57.0
Peso [kg] 3.8

Escopo de fornecimento
Bloco de poste, parafusos de fixação