GPL 100-32-13.5
Barra di posizionamento
ID 430246
Ganasce superiori, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Barra di posizionamento per ganascia grip a gradino con cava a T
- incl. 2 viti di regolazione M8
- Interfaccia 1: W-100-1
- Dimensioni: 100 x 32 x 13,5 mm
- Peso: 0.26 kg
Specifiche tecniche
| Largeur [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 13.5 |
| Hauteur [mm] | 32.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.26 |
Scope of delivery
Positioning bar