arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GVA 160-50-19.5

GVA 160-50-19.5

Prismabacke

ID 1373345

Disponibile in magazzino
Aufsatzbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Prismabacke
  • Schnittstelle 1: W-160
Technische Daten:
  • Abmessungen: 160 x 50 x 19,5 mm
  • Gewicht: 0.88 kg
Larghezza [mm] 160.0
Profondità [mm] 19.5
Altezza [mm] 50.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 0.88