GFD-SP 40
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard
IDnr. 433600
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Perni di serraggio standard
- Acciaio inossidabile
- Forza di ancoraggio M10: 45 kN
- Forza di ancoraggio M12: 65 kN
- Peso: 0.3 kg
Technische gegevens
| Forza di ancoraggio M10 [kN] | 45.0 |
|---|---|
| Forza di ancoraggio M12 [kN] | 65.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Peso [kg] | 0.3 |
La fornitura comprende
Perni di serraggio, vite di fissaggio