arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGWB-G3-B 65-57-27

SGWB-G3-B 65-57-27

Aperto de castanhas de reversão

ID 1494297

Scorte limitate
Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Grip de castanha reversa, móvel
  • Castanha de troca rápida
  • Adequado para: KSX-C2 125
Dados técnicos:
  • Dimensões: 65 x 57 x 27 mm
  • nível de aderência: 3 mm
  • Peso: 0.8 kg
Šířka [mm] 65.0
Hloubka [mm] 57.0
Výška [mm] 27.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 0.8

Rozsah dodávky
Systémová čelist