TENDO Silver HSK-A 63 Ø8x70
Hydraulic expansion toolholder
ID 1360924
TENDO Silver HSK-A 63 Ø8x70, Toolholders
- Hydraulic expansion toolholder
- Series: TENDO Silver
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Clamping diameter: 8 mm
- Projecting length: 70 mm
- Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 23 Nm
Technical details
| Technology | Hydraulic expansion toolholder |
|---|---|
| Series | TENDO Silver |
| Toolholder interface | HSK-A 63 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| Clamping diameter D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 70 mm / 2.8" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 25.0 |
| L5 [mm] | 44.0 |
| G | M6 |
| Min. torque [Nm] | 23.0 |
| Weight [kg] | 1.0 |
| Coolant-proof | yes |
| Standard length | yes |
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta