arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
AZB OTT SK 40,不带通孔 图片仅供参考

AZB OTT SK 40,不带通孔

拉钉

ID 9938214

Disponibile in magazzino
拉钉 AZB OTT SK 40,不带通孔
  • 拉钉,不带通孔的 Ott 环槽
  • 直径 D1: 25 mm
  • 长度 L1: 53 mm
D1 [mm] 25.0
D2 [mm] 21.1
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 53.0
L2 [mm] 25.0
L3 [mm] 13.6
G1 M16
重量 [kg] 0.213

型号
拉钉,不带通孔的 Ott 环槽