ROTA MEM 150
Mandrini a membrana
ID 1652803
Mandrino a membrana standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino base
- Senza membrana di serraggio
- Attacco cilindrico diritto: Ø108 g4
- Campo di serraggio Ø "cilindrico": 10 - 70 mm
- Campo di serraggio Ø "circonferenza primitiva": 40 - 100 mm
- Lunghezza max. di serraggio: 50 mm
- Campo di serraggio assiale: 2 - 20 kN
- Campo di serraggio radiale: 3.1 - 31 kN
- Numero di giri max.: 5000 1/min
- Peso: 9.5 kg
- Il serraggio "cilindrico" è fornito dal set di serraggio del porta pinze MCM.
- Il campo di serraggio "circonferenza primitiva" è fornito dal set di serraggio MCM Pins, che blocca in punti precisi
Specifiche tecniche
| Numero di giri max. [1/min] | 5000.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio min. assiale [kN] | 2.0 |
| Forza di serraggio max. assiale [kN] | 20.0 |
| Forza di serraggio min. radiale [kN] | 3.1 |
| Forza di serraggio max. radiale [kN] | 31.0 |
| Lunghezza max. di serraggio [mm] | 50.0 |
| Peso [kg] | 9.5 |
La fornitura comprende
Mandrino base, viti di fissaggio del mandrino, gruppi di molle per la riduzione della forza di serraggio, istruzioni per l'uso; senza accessorio, senza membrana di fissaggio, senza set di serraggio