ROTA THW3 265-81 Z170-GBK
Power lathe chuck with jaw quick-change system
ID 1366710
Power lathe chuck with standard jaw quick-change system
Product features:
Product features:
- 3-jaw ring piston chuck
- Sealed design
- Jaw quick-change system
- Through-hole: 81 mm
- Spindle holder: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Jaw interface: Straight serration
- Stroke per jaw: 8.2 mm
- Tooth pitch: 5.498 mm
- Piston stroke: 24 mm
- Max. clamping force: 115 kN
- Max. actuating force: 59 kN
- Max. rotational speed: 4000 1/min
- Weight: 49.3 kg
Specifiche tecniche
| Spindeltyp | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 6 (Z170) |
| Verzahnung | Gerade Verzahnung |
| Max. Drehzahl [1/min] | 4000.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 115.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 59.0 |
| Hub/Backe [mm] | 8.2 |
| Zahnteilung [mm] | 5.498 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 24.0 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 0.48 |
| Eigenmasse [kg] | 49.3 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- purple
-
UVB 250
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Backenausklinkschlüssel, Futter-Befestigungsschrauben, Montageschlüssel für drehbaren Gewindering, Ringschraube und Betriebsanleitung