ROTA THW3 400-128 Z300-GBK
Chuck automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas
ID 1366718
Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Chuck de pistón anular de 3 mordazas
- Diseño sellado
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 128 mm
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- Interfaz de garras: Dentado recto
- Dentado recto
- Carrera por mordaza: 8.6 mm
- Paso del dentado: 5.498 mm
- Carrera del pistón: 25 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 240 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 128 kN
- Revoluciones máx.: 3000 1/min
- Peso: 103.2 kg
Specifiche tecniche
| Spindle type | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 11 (Z300) |
| Serration | Straight serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 3000.0 |
| Max. clamping force [kN] | 240.0 |
| Max. actuating force [kN] | 128.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 8.6 |
| Tooth pitch [mm] | 5.498 |
| Piston stroke (H) [mm] | 25.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 2.35 |
| Weight [kg] | 103.2 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
GST 400
- purple
-
UVB 400
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Material suministrado
Chuck, 1 juego de mordazas base con tornillos, llave de cambio de mordazas, tornillos de fijación del chuck, llave de fijación para anillo roscado giratorio y manual de instrucciones