arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SWS-L

SWS-L

Sistema di cambio rapido
Sistema pneumatico di cambio utensile

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Patentiertes, selbsthaltendes Verriegelungssystem
    für eine sichere Verbindung zwischen Schnellwechselkopf und Schnellwechseladapter
  • Manuelle Notentriegelung möglich
    keine Gegenkräfte durch Feder
  • Alle Funktionsteile aus gehärtetem Stahl
    für eine hohe Belastbarkeit des Wechselsystems
  • Gleiche Durchführungsmodule für alle Baugrößen
    somit Gleichteilverwendung in der Produktionslinie möglich
  • Übertragungsmöglichkeiten für elektrische Medien
    zur sicheren Energieversorgung der Handhabungsmodule und Werkzeuge
  • Standardmäßig eine hohe Anzahl von Durchführungsmodulen anbaubar
    für höchste Flexibilität in Ihrer Anwendung
  • Kodierung der Adapter
    über Steckverbindung möglich
  • Passende Ablagemagazine für alle Baugrößen
    zur Sicherstellung einer optimalen Anpassung an die jeweilige Applikation
  • ISO-Flanschbild
    für die einfache Montage an die meisten Robotertypen ohne zusätzliche Adapterplatten

Optionen und spezielle Informationen

  • No-Touch-Locking™
    Verriegeln, ohne zu Berühren. Erlaubt das sichere Verriegeln des SWS, auch wenn SWK und SWA sich nicht berühren.
  • Patentiertes, selbsthaltendes Verriegelungssystem
    Ein großer Kolbendurchmesser und die nach außen spannende Verriegelung erhöht die zulässige Momentenbelastung. Stahlteile aus korrosionsarmem Rc 58.