PPU-E
Unidad lineal Pick & Place
Unidad compacta de 2 ejes, para la salida rápida y flexible de cualquier curva en un plano
描述
Ventajas y beneficios
- Sin motores en movimiento, sin cables de motor en movimiento, sin roturas de cable
alta fiabilidad y larga vida útil del sistema - Tiempo de ciclo reducido
por consiguiente, una elevada productividad - Los dos ejes se controlan y se regulan de forma independiente
para una flexibilidad máxima durante la aplicación - Posibilidad de microválvulas integradas
para minimizar las tareas de montaje e instalación - Varias opciones
para una adaptación exacta a sus necesidades (válvulas integradas, eje C) - Posibilidad de Eje C eléctrico adicional
para obtener un grado más de libertad en la aplicación - Adaptador del sistema modular
para diversas combinaciones estándar, con productos de automatización de montaje modular - Posibilidad de alcanzar todas las conexiones mediante el panel posterior
para una puesta en marcha y un mantenimiento cómodo - Dispositivos de seguridad opcionales con certificado SIL2/PLd
con las interfaces HIPERFACE® y DRIVE-CliQ para aplicaciones con altos estándares en materia de seguridad de la máquina
Opciones e información especial
- Sistema transductor modular
El PPU-E 15 se puede suministrar con sistemas de medición de trayectoria diferentes. El sistema de medición de carrera incremental tiene una interfaz 1Vss. Los sistemas de medición de trayectoria absolutos están disponibles opcionalmente con las interfaces HIPERFACE® o DRIVE-CLiQ. - Interfaz mecánica de la caja del distribuidor
La conexión mecánica de la caja del distribuidor se encuentra disponible en dos versiones opcionales. En la variante de acoplamiento 01, la interfaz presenta el patrón de agujeros para el sistema modular «Automatización de montajes modulares». Por tanto, los módulos del sistema modular pueden montarse directamente sin una placa adaptadora adicional. La variante de acoplamiento 02 permite el montaje de varios módulos en la caja del distribuidor mediante una placa adaptadora. - Versión de sensor de la caja de distribuidor
Opcionalmente, las conexiones del sensor de la caja del distribuidor se encuentran disponibles con conectores M8 de tres o cuatro pines. Pueden utilizarse varios sensores en función de las especificaciones. - Opcionalmente, hay disponibles versiones con un freno magnético y compensación de fuerza de resorte.
- Sistema codificador certificado
Los sistemas codificadores con las interfaces HIPERFACE® (opcional) y DRIVE-CLiQ tienen la certificación SIL2/PLd. Esto significa que se pueden implementar incluso aplicaciones exigentes con altos requisitos en materia de seguridad de la máquina. Por favor, contáctenos para más información - NOVEDAD: versión con lubricación apta para alimentos (H1G)
bajo consulta como solución para facilitar la entrada en la tecnología médica, la automatización de laboratorios, la industria farmacéutica y la industria alimentaria. Los requisitos de la norma EN 1672-2:2020 no se cumplen en su totalidad.