arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
EMH 应用图片

无论在何处,通过何种方式,始终能够快速安全地抓取工件。也不用担心突发电源故障。在速度方面 — 与其他产品相比,我们的磁力明星产品能够在非常短的时间内准备完成。只需短电流脉冲,磁力机械手即可准备就绪。

简单、易于操作、功能强大 — 在您的生产应用中引入电永磁技术!

产品优势 — 客户获益

  • 在紧凑型自动化系统中,以极高的抓取力稳定可靠地搬运工件
  • 通过 24 V 电源驱动,节能,连接简便
  • 可从工件的五面接近,无干涉
  • 轻型设计,适用于高动态应用
  • 即使在紧急制动的情况下亦能维持稳定的抓取力,保证稳定而安全的工艺过程

电永磁机械手的工作原理是什么?

磁力机械手的原理是基于 Alnico 和钕磁铁的组合。电流脉冲通过线圈激活系统,相应地将 AlNiCo 磁铁的极性反转。停用时,AlNiCo 磁铁的磁通量通过钕磁体以及钢制机械手的本体闭合磁路,完成退磁。机械手的操作模式以电流和永磁铁的结合为基础,即使在断电时也能保持稳定的磁通量,持久且稳固地抓取工件。

磁力抓取产品剖面图

剖视图

EMH 剖面图

1) PLC 连接

通过数字 I/O 进行通信

2) 电源连接

用于供电

3) 集成控制电路

内部集成的控制和电力电子元件

4) LED 显示

5) 铜线圈

用于 AlNiCo 磁铁的电极反转

6) 可逆 AlNiCo 磁体

被电磁线圈环绕

7) 不可逆钕磁铁

通过工件引导磁通量

磁力抓取应用

电池搬运

在填充电池组或托盘时,将电池单元紧密地排列放置。

金属薄板搬运

数字化、四级抓取力可调,机械手可实现超薄钢板的抓取和分离。

搬运毛坯件

使用定制化的导磁块,机械手可以轻松地抓取圆形材料。

搬运电机

用于装配时,可同时搬运各种数量的电机。



您在实施项目期间,是否需要 SCHUNK 提供技术支持?

我们很乐意在验证应用可行性时给予您支持

在 SCHUNK 机器人应用中心 CoLab 中,我们根据您的需求提供应用测试服务。帮助您根据具体情况选择合适的磁力机械手。

如果对我们的服务感兴趣,请与您的 SCHUNK 联系人沟通,我们期待与您探讨并完成应用。