WELDON 侧固式端铣刀柄可用于可靠地夹持圆柱杆上带侧向夹持面的刀具。由于刀柄的夹持螺钉,刀具不会旋转或被拉出脱离。该刀柄适用于夹持带圆柱杆的刀具,符合 DIN 1835B 和 DIN 6535HB 标准。夹持螺钉包含在供货范围内,或球头夹持螺钉和长度调节螺钉用于细长型 WELDON 侧固式端铣刀柄。
O porta-fresa WELDON permite a fixação segura de ferramentas com haste cilíndrica e superfície de fixação lateral e evita torções e arrancamentos graças a um parafuso de fixação e é compatível com DIN 1835B e DIN 6535HB. O parafuso de fixação também é fornecido. A versão Cool Flow oferece refrigeração de periférico através de canais de refrigeração, que podem ser fechados com parafusos M3, e direcionam o lubrificante de refrigeração diretamente para a aresta de corte da ferramenta. O design Dual Contact com superfície de apoio cônica e plana simultânea garante que a folga entre o flange da ferramenta e a face do fuso seja compensada com interfaces de máquina correspondentes.
Os porta-fresas de topo WELDON Slim podem ser usados para fixar de forma confiável ferramentas com uma face de fixação lateral na haste cilíndrica. Devido ao parafuso de fixação do porta-ferramentas, a ferramenta não pode ser girada ou puxada. A montagem é adequada para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas de acordo com DIN 1835B e DIN 6535HB. Parafuso de fixação com cabeça esférica e parafuso de ajuste do comprimento estão incluídos no escopo de fornecimento. A variante WELDON Slim Cool Flow permite a refrigeração de periférico por meio de canais de refrigeração na parede, que podem ser opcionalmente fechados/selados novamente com dois parafusos M3. O lubrificante de refrigeração é alimentado diretamente na aresta de corte da ferramenta.