arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO Silver CAT 50 Ø1/2 图片仅供参考

TENDO Silver CAT 50 Ø1/2"x81

유압 확장 툴홀더

ID 1593814

TENDO Silver CAT 50 Ø1/2"x81, 툴홀더
  • 유압 확장 툴홀더
  • 시리즈: TENDO Silver
  • 툴홀더 인터페이스: CAT 50
  • 클램핑 지름: 1/2"
  • 투영 길이: 81 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 95 Nm
제공 범위: 작동 키를 포함하지 않음
Technologie Hydraulický upínač nástrojů
Řada TENDO Silver
Rozhraní upínače nástrojů CAT 50
Norma upínače držáku ASME B5.50
Upínací průměr D1 1/2"
D2 [mm] 32.0
D3 [mm] 44.45
D6 [mm] 27.7
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 81 mm / 3.2"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 31.5
L5 [mm] 61.95
G M10x1
Min. točivý moment [Nm] 95.0
Vlastní hmotnost [kg] 3.1
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro datové nosiče jsou k dispozici jako standard

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Přívod chladicí kapaliny podle ASME B5.50
Vyvrtané otvory pro tvar AF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání