arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO Slim 4ax CF CAT 40 Ø5/8 图片仅供参考

TENDO Slim 4ax CF CAT 40 Ø5/8"x3.15"

Hydraulický upínač nástrojů

ID 1457978

TENDO Slim 4ax CF CAT 40 Ø5/8"x3.15", Upínače nástrojů
  • Hydraulický upínač nástrojů
  • Řada: TENDO Slim 4ax
  • Varianta Cool Flow
  • Rozhraní upínače nástrojů: CAT 40
  • Uchopovací průměr: 5/8"
  • Projekční délka: 80.01 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,006 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 185 Nm
Rozsah dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
Technologie Hydraulický upínač nástrojů
Řada TENDO Slim 4ax
Rozhraní upínače nástrojů CAT 40
Norma upínače držáku ASME B5.50
Upínací průměr D1 5/8"
D2 [mm] 26.92
D6 [mm] 34.04
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 80,01 mm / 3.2"
L2 [mm] 50.38
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 60.96
G M12x1
Min. točivý moment [Nm] 185.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.3
Varianta Cool Flow ano
Standardní délka ano

Obvodová házivost
≤ 0,006 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Verze Cool Flow
Cílené chlazení prostřednictvím čtyř kanálů chladiva namontovaných na upínací průměr s odstupy po 90°
Přívod chladicí kapaliny podle ASME B5.50
Vyvrtané otvory pro tvar AF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání