arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
AZB SK 50 15° ISO 7388-3 AD 图片仅供参考

AZB SK 50 15° ISO 7388-3 AD

拉钉

ID 9938211

拉钉 AZB SK 50 15° ISO 7388-3 AD
  • 拉钉 ,带通孔, DIN ISO 7388-3 AD 型
  • 直径 D1: 28 mm
  • 长度 L1: 74 mm
D1 [mm] 28.0
D2 [mm] 21.0
D3 [mm] 25.0
L1 [mm] 74.0
L2 [mm] 34.0
L3 [mm] 25.0
α [°] 15.0
G1 M24
重量 [kg] 0.227
原标准:DIN 69872 表格 A

型号
拉钉 ,带通孔, DIN ISO 7388-3 AD 型