arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SINOclamp D12 Illustration similar

SINOclamp D12

Spanner wrench

ID 210640

Na skladě
SINOclamp D12, Spanner wrench
  • For clamping diameter: Ø12, Ø1/2"
  • Diameter: 44.45 mm
  • Length L1: 261 mm
Per diametro di serraggio Ø12, Ø1/2"
D1 [mm] 44.45
D2 [mm] 80.0
L1 [mm] 261.0
Peso [kg] 0.96