SINOclamp D32
스패너 렌치
ID 210642
SINOclamp D32, 스패너 렌치
- 클램핑 지름용: Ø32, Ø1 1/4"
- 지름: 69.85 mm
- 길이 L1: 371 mm
Información técnica
| Für Spanndurchmesser | Ø32, Ø1 1/4" |
|---|---|
| D1 [mm] | 69.85 |
| D2 [mm] | 108.0 |
| L1 [mm] | 371.0 |
| Gewicht [kg] | 1.19 |