TENDO SVL
液压加长杆
刀具加长杆 TENDO SVL 的设计可减少干扰轮廓,对难以触及的区域进行精加工。
TENDO SVL 加长杆可与 TENDO ES 液压刀柄或 TRIBOS-R 和 TRIBOS-S 三角刀柄组合,相互作为完美补充。两个系统对整个系统均有阻尼作用,可减少振动。
TENDO SVL 加长杆可与 TENDO ES 液压刀柄或 TRIBOS-R 和 TRIBOS-S 三角刀柄组合,相互作为完美补充。两个系统对整个系统均有阻尼作用,可减少振动。
描述
优势 - 您将获益
- 全面兼容性
几乎适用于所有精密刀柄——可与我们的减径套组合使用以夹持不同直径的刀具 - 用途广泛
可以与各种刀柄系统组合使用。 - 排污槽有助于扭矩可靠传递
通过将油、润滑脂或润滑剂残留移位至污垢槽中,使夹持表面干燥 - 数秒内完成微米级精密换刀,无需外围设备
节约了安装时间,也不会产生因购置外围设备而追加的投资和能源成本。 - 出色的减振性能
防止微小崩裂,获得最佳工件表面,保护机床主轴以及延长刀具使用寿命,均可实现成本降低 - 标配精密动平衡
适用于高速情况,在转速为 25,000 RPM 时其动平衡等级为 G2.5 - 所有市售刀具柄部类型均可被夹持
A 型:具有光滑圆柱柄,A 型柄符合 DIN 1835 和 DIN 6535 HA 标准 AB 型:具有平整表面和带拉面的圆柱柄,AB 型柄符合 DIN 1835 和 DIN 6535 HB 标准 B 型:具有横向的拉面,B 型柄符合 DIN 1835 标准 E 型:具有倾斜的夹持面,E 型柄符合 DIN 1835 和 DIN 6535 HE 标准 - 高度灵活
使用有槽或防冷却液型减径套,可夹持不同直径
选件和特殊信息
- 通过减径套可实现更灵活的夹持范围
使用一把刀柄,通过减径套可夹持直径 3 - 32 mm 的刀具。 您的优势:降低购置成本,施加于刀具柄部的夹持力更大。