arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GZB-S Ø20 Ø13 KD 類似のイラスト

GZB-S Ø20 Ø13 KD

中間スリーブ、冷却液対応

N.º de identificação 207930

GZB-S Ø20 Ø13 KD, 中間スリーブ、冷却液対応
  • 冷却剤対応
  • クランプ径: 13 mm
  • 外径 (O.D.): 20 mm
  • 長さ: 50.5 mm
テクノロジー 中間スリーブ、冷却液対応
シリーズ GZB-S KD
ツールバーインターフェース GZB-S Ø 20 KD
クランプ径 D1 13 mm
外形 D2 20 mm
D3 [mm] 24.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 50,5 mm / 2.0"
突出長さ L1 [mm] 50.5
L10 [mm] 2.0
重量 [kg] 0.1
冷却剤対応 あり
標準長さ あり

バージョン
冷却剤対応

振れ精度
≤ 0.003 mm

冷却
クーラント内部供給用
最大 80bar までの冷却液に対応
閉鎖カラー

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。