CELSIO 3° SK 40 Ø3x120
Mandrin à frettage thermique
ID 1324642
CELSIO 3° SK 40 Ø3x120, Porte-outils
- Mandrin à frettage thermique
- Gammes: CELSIO
- Interface de porte-outils: SK 40
- Diamètre de serrage: 3 mm
- Longueur de projection: 120 mm
- Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
技术细节
| Técnica | Portaherramientas térmico |
|---|---|
| Serie | CELSIO |
| Interfaz del portaherramientas | SK 40 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Diámetro de sujeción D1 | 3 mm |
| D2 [mm] | 18.0 |
| D6 [mm] | 9.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 13.5 |
| L4 [mm] | 100.9 |
| Peso [kg] | 1.01 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD/AF
Los orificios para la forma AF están sellados con tornillos de fijación como medida de seguridad para el transporte
Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Tornillo de equilibrado
Sin rosca para tornillos de equilibrado
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta