arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ER 11 Mini JIS-BT 40x100 图片仅供参考

ER 11 Mini JIS-BT 40x100

ER Mini 筒夹

ID 23003626

ER 11 Mini JIS-BT 40x100, Upínače nástrojů
  • Upínací kleština ER Mini
  • Řada: Upínací kleština ER Mini
  • Rozhraní upínače nástrojů: JIS-BT 40
  • Projekční délka: 100 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,008 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Zahrnuje upínací matici
Technology ER collet chuck Mini
Series ER collet chuck Mini
Toolholder interface JIS-BT 40
Toolholder standard DIN ISO 7388-2 JD/JF
ER clamping size ER 11
Min. clamping diameter D1 [mm] 1.0
Max. clamping diameter D1 [mm] 7.0
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 16.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 100 mm / 3.9"
Projecting length L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 73.0
G M8x1
Weight [kg] 1.09
Coolant-proof yes
Standard length yes

Run-out accuracy
≤ 0.008 mm at 2.5 x D

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore for data carrier as an option

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Coolant supply
Coolant supply according to ISO 7388 JD/JF
Bores for form JF are sealed for transport

Length-setting screw
With thread for an adjustment screw for axial length adjustment, but without adjustment screw

Scope of delivery
Includes clamping nut

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request