arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ER 11 Mini SK 40x70 Illustration similar

ER 11 Mini SK 40x70

ER collet chuck Mini

ID 1367372

ER 11 Mini SK 40x70, Toolholders
  • ER collet chuck Mini
  • Series: ER collet chuck Mini
  • Toolholder interface: SK 40
  • Projecting length: 70 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Includes clamping nut
Technologie ER Spannzangenfutter Mini
Baureihe ER Spannzangenfutter Mini
Werkzeughalterschnittstelle SK 40
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-1 AD/AF
ER Spanngröße ER 11
Min. Spanndurchmesser D1 [mm] 1.0
Max. Spanndurchmesser D1 [mm] 7.0
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 16.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 70 mm / 2.8"
Auskraglänge L1 [mm] 70.0
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 50.9
G M8x1
Gewicht [kg] 1.0
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Concentricità
< 0,008 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
I fori per forma AF sono sigillati per il trasporto

Vite di regolazione della lunghezza
Con filettatura per regolazione assiale della lunghezza, ma senza vite di regolazione

La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta