arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ER 11 JIS-BT 30x60 Podobné zobrazení

ER 11 JIS-BT 30x60

Kleštinový upínač ER

Ident.-Nr. 263430

ER 11 JIS-BT 30x60, Upínače nástrojů
  • Kleštinový upínač ER
  • Řada: Kleštinový upínač ER
  • Rozhraní upínače nástrojů: JIS-BT 30
  • Projekční délka: 60 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,008 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Zahrnuje upínací matici
技术 ER 筒夹
系列 ER 筒夹
刀具夹持接口 JIS-BT 30
刀柄标准 DIN ISO 7388-2 JD
ER 夹持尺寸 ER 11
最小夹持直径 D1 [mm] 1.0
最大夹持直径 D1 [mm] 7.0
D2 [mm] 19.0
D3 [mm] 19.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 60 mm / 2.4"
伸出长度 L1 [mm] 60.0
L4 [mm] 11.3
L5 [mm] 38.0
G M8x1
重量 [kg] 0.41
防冷却剂
标准长度

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD

长度调节螺钉
带螺纹,用于安装调节轴向长度的调节螺钉,但未附带调节螺钉

标配范围
包括夹紧螺母

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计