ER32 HSK-E50x80
Mandrins à pince ER
ID 23002105
ER32 HSK-E50x80, Porte-outils
- Mandrins à pince ER
- Gammes: Mandrins à pince ER
- Interface de porte-outils: HSK-E 50
- Longueur de projection: 80 mm
- Concentricité: ≤ 0,008 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
| 技术 | ER 筒夹 |
|---|---|
| 系列 | ER 筒夹 |
| 刀具夹持接口 | HSK-E 50 |
| 刀柄标准 | DIN 69893-5 |
| ER 夹持尺寸 | ER 32 |
| 最小夹持直径 D1 [mm] | 2.0 |
| 最大夹持直径 D1 [mm] | 20.0 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 80 mm / 3.1" |
| 伸出长度 L1 [mm] | 80.0 |
| L4 [mm] | 23.0 |
| L5 [mm] | 54.0 |
| 重量 [kg] | 0.79 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
包括夹紧螺母
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计