arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MES CF SCAPTO C5 Ø27x25 图片仅供参考

MES CF SCAPTO C5 Ø27x25

平面铣刀刀柄

ID 23004452

MES CF SCAPTO C5 Ø27x25, 刀柄
  • 平面铣刀刀柄
  • 系列: 平面铣刀刀柄
  • Cool Flow 版本
  • 刀具夹持接口: SCHUNK CAPTO C5
  • 夹持直径: 27 mm
  • 夹持直径的螺纹: M12
  • 突出长度: 25 mm
  • 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 包括拧紧螺栓
技术 平面铣刀刀柄
系列 平面铣刀刀柄
刀具夹持接口 SCHUNK CAPTO C5
刀柄标准 ISO 26623-1
夹持直径 D1 27 mm
紧固螺钉螺纹 G M12
D2 [mm] 60.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 25 mm / 1.0"
L4 [mm] 2.5
L11 [mm] 21.0
重量 [kg] 0.545
Cool Flow 版本 是
标准长度 是
此类产品型号适用于铣削和车削中心

型号
用于安装带横向槽的刀具

回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷流设计 - 可直抵刀具切削刃的最佳冷却液供应

标配范围
包括拧紧螺栓

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计