arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SINO-R HSK-F 63 Ø12x80 图片仅供参考

SINO-R HSK-F 63 Ø12x80

膨胀刀柄

ID 209653

SINO-R HSK-F 63 Ø12x80, 刀柄
  • 膨胀刀柄
  • 系列: SINO-R
  • 刀具夹持接口: HSK-F 63
  • 夹持直径: 12 mm
  • 突出长度: 80 mm
  • 回转精度: ≤ 0.005 mm,在夹持孔内测量
  • 平衡等级: 转速为 15,000 RPM 时动平衡等级达到 G6.3 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 120 Nm
技术 膨胀刀柄
系列 SINO-R
刀具夹持接口 HSK-F 63
刀柄标准 DIN 69893-6
夹持直径 D1 12 mm
D2 [mm] 39.0
D3 [mm] 44.45
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 47.0
L4 [mm] 34.0
L5 [mm] 54.0
最小扭矩 [Nm] 120.0
重量 [kg] 1.15
防冷却剂 是
标准长度 是

回转精度
≤ 0.005 mm,在夹持孔内测量

平衡等级
转速为 15,000 RPM 时动平衡等级达到 G6.3 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计