arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO ES

TENDO ES

液压膨胀刀柄
当机床空间特别有限时,零干扰轮廓的 TENDO ES 则非常适用。SCHUNK 这款极短的液压刀柄非常适合于大工件机加工以及深孔钻削,即便机床内空间狭小。

优势 - 您将获益

  • 无干扰轮廓
    工作空间有限时,可达到最佳的运动自由度
  • 高度灵活
    使用有槽或防冷却液型减径套,可夹持不同直径
  • 标配精密动平衡
    适用于高速情况,在转速为 25,000 RPM 时其动平衡等级为 G2.5
  • 数秒内完成微米级精密换刀,无需外围设备
    节约了安装时间,也不会产生因购置外围设备而追加的投资和能源成本。
  • 持续回转和重复精度 < 0.003 mm
    均匀的切割动作、延长的刀具使用寿命以及用于再次研磨或购买新刀具所降低的成本
  • 出色的减振性能
    防止微小崩裂,获得最佳工件表面,保护机床主轴以及延长刀具使用寿命,均可实现成本降低
  • 精确的轴向长度预调整
    长度调节的精度在 0.01 mm 范围内, 调节行程为 10 mm
  • 全面兼容性
    可与 TENDO SVL 和 TRIBOS SVL 加长杆完美组合使用。
  • 排污槽有助于扭矩可靠传递
    通过将油、润滑脂或润滑剂残留移位至污垢槽中,使夹持表面干燥
  • 所有市售刀具柄部类型均可被夹持
    A 型:具有光滑圆柱柄,A 型柄符合 DIN 1835 和 DIN 6535 HA 标准 AB 型:具有平整表面和带拉面的圆柱柄,AB 型柄符合 DIN 1835 和 DIN 6535 HB 标准 B 型:具有横向的拉面,B 型柄符合 DIN 1835 标准 E 型:具有倾斜的夹持面,E 型柄符合 DIN 1835 和 DIN 6535 HE 标准
  • 最大径向刚性
    机床侧刀柄锥体采用主轴支撑。结果:高扭矩时径向刚性最大,也为机房留出了更多空间。

选件和特殊信息

  • 通过减径套可实现更灵活的夹持范围
    使用一把刀柄,通过减径套可夹持直径 3 - 32 mm 的刀具。 您的优势:降低购置成本,施加于刀具柄部的夹持力更大。