描述
优点 - 为您带来的益处
- 细长型设计 – 经过优化的干扰轮廓。
最佳的工件触及性 - 精确的轴向长度预调节
长度调节的精度在 0.01 mm 范围内, 调节行程为 10 mm - 出色的减振性能
防止微小爆裂、获得最佳工件表面、保护机床主轴以及延长刀具使用寿命;这些均可降低成本 - 永久回转和重复精度 ≤ 0.006 mm
均匀的切割动作、延长的刀具使用寿命以及用于再次研磨或购买新刀具所降低的成本 - 数秒内换刀,微米级精密,无外围设备。
节约了安装时间,也不会产生因购置外围设备而追加的投资和能源成本。 - 标配精密动平衡
适用于高速情况,在转速为 25,000 RPM 时其动平衡等级为 G2.5 - 广泛的兼容性
可与 TENDO SVL 和 TRIBOS SVL 加长杆完美组合使用。 - 灵活性高
由于使用了有槽或防冷却液型减径套,可夹持不同直径 - 用于扭矩可靠传递的排污槽
通过将油、润滑脂或润滑剂残留移位至污垢槽中,使夹持表面干燥 - 所有市售刀具柄部类型均可被夹持
A 型:具有光滑圆柱柄,A 型柄符合 DIN 1835 和 DIN 6535 HA 标准 AB 型:具有平整表面和带拉面的圆柱柄,AB 型柄符合 DIN 1835 和 DIN 6535 HB 标准 B 型:具有横向的拉面,B 型柄符合 DIN 1835 标准 E 型:具有倾斜的夹持面,E 型柄符合 DIN 1835 和 DIN 6535 HE 标准