TENDO Turn
液压膨胀刀柄
除了借助减径套获得更大的夹持范围、回转和重复精度 < 0.003 mm(DSE 双夹紧嵌块)以及易于操作等亮点外,TENDO Turn 还因其独特的减振效果而倍受青睐。可帮助您获得出色的工件表面。
描述
Avantages - Vos bénéfices
- Changement d'outil en quelques secondes, avec une précision au micron, sans appareils périphériques
Gain de temps procuré par un temps d'équipement réduit et absence de coûts d'investissement et d'énergie dus à l'ajout d'autres dispositifs de serrage - Entretien réduit
Le système complètement fermé garantit une longue durée de vie. - Grande flexibilité, choix du nombre de module en fonction de la taille machine ou diviseur
Serrage de différents diamètres grâce à l’utilisation de douilles de réduction fendues ou étanches au liquide de coupe - Pré-réglage exact de la longueur axiale
Réglage de longueur avec une précision de l’ordre de 0,01 mm, avec une course de réglage de 10 mm - Précision de concentricité et répétabilité < 0,003 mm
Qualité de surface optimale, usinage haute précision et fiable pour une découpe uniforme et une répétabilité maximale - Excellent amortissement des vibrations
Prévention des micro-écailles, surfaces de pièce optimales, protection de la broche de machine et augmentation de la durée de vie des outils entraînant une réduction des coûts - Equilibrage de précision par défaut
Avec une qualité d'équilibrage de G2,5 à 25 000 tr/min, convient pour des vitesses de rotation élevées (insert de serrage double DSE) - Compatibilité totale
Peut parfaitement se combiner avec les extensions TENDO SVL et TRIBOS SVL - Tous les types de queue usuels peuvent être serrés
Forme A : avec queue cylindrique lisse, queue de forme A conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HA Forme AB : avec face plane et queue cylindrique avec face d’entraînement, queue de forme B conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HB Forme B : avec faces d’entraînement latérales, queue de forme B conformément à la norme DIN 1835 Forme E : avec face de serrage inclinée, queue de forme E conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HE - Rainures de collecte des résidus pour le transfert fiable du couple de rotation
Surfaces de serrage sèches grâce à l’écoulement des résidus d’huile, de graisse ou de lubrifiant dans la rainure de saleté
Options et informations particulières
- Différents diamètres de serrage grâce aux douilles de réduction
Les douilles de réduction permettent le serrage de différents diamètres de queue d'outil compris entre 3 et 32 mm avec un seul porte-outils. Votre avantage : réduction des coûts d'acquisition et force de serrage plus élevée pour un diamètre de queue donné.