TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø1/8"x50
Polygonálne upínač nástrojov
ID 225888
TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø1/8"x50, Upínače nástrojov
- Polygonálne upínač nástrojov
- Konštrukčný rad: TRIBOS-RM
- Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 32
- Upínací priemer: 1/8"
- Vyčnievajúca dĺžka: 50 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 3 Nm
技术细节
| Technológia | Polygonálne upínač nástrojov |
|---|---|
| Konštrukčný rad | TRIBOS-RM |
| Rozhranie upínača nástrojov | HSK-A 32 |
| Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací priemer D1 | 1/8" |
| D2 [mm] | 20.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 50 mm / 2.0" |
| L2 [mm] | 32.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| Min. krútiaci moment [Nm] | 3.0 |
| Hmotnosť [kg] | 0.25 |
| Štandardná dĺžka | áno |
Verzia
Veľmi stabilná konštrukcia pre rýchlu a presnú prácu
Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Vrátane závitu pre potrubnú prípojku chladiva
Skrutka na prestavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie