arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
TRIBOS-S CAT 50 Ø5/8 Podobne ako na obrázku

TRIBOS-S CAT 50 Ø5/8"x150

Polygonálne upínač nástrojov

Identifikačné číslo 205495

TRIBOS-S CAT 50 Ø5/8"x150, Upínače nástrojov
  • Polygonálne upínač nástrojov
  • Konštrukčný rad: TRIBOS-S
  • Rozhranie upínača nástrojov: CAT 50
  • Upínací priemer: 5/8"
  • Vyčnievajúca dĺžka: 150 mm
  • Presnosť hádzania: < 0,003 mm pri 2,5 x D
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
  • Min. krútiaci moment: 70 Nm
Technológia Polygonálne upínač nástrojov
Konštrukčný rad TRIBOS-S
Rozhranie upínača nástrojov CAT 50
Štandardný upínač nástrojov ASME B5.50
Upínací priemer D1 5/8"
D2 [mm] 25.0
D3 [mm] 27.1
D4 [mm] 69.85
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 150 mm / 5.9"
L2 [mm] 48.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 82.0
L6 [mm] 130.95
G M10x1
Min. krútiaci moment [Nm] 70.0
Hmotnosť [kg] 3.4

Verzia
Dlhá a úzka konštrukcia

Presnosť hádzania
< 0,003 mm pri 2,5 x D

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Kvalita stopky nástroja
h6

Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier

Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiva podľa ASME B5.50
Otvory pre tvar AF sú pri dodaní uzatvorené pomocou závitových kolíkov

Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie