AMC CYL SK 40 M16x150 L1=169,1
Draadschacht-adapter, cilindrisch
IDnr. 1324733
AMC CYL SK 40 M16x150 L1=169,1, Gereedschapshouders
- Draadschacht-adapter, cilindrisch
- Reeksen: Draadschacht-adapter, cilindrisch
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 40
- Draad in klemdiameter: M16
- Uitstekende lengte: 169.1 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm gemeten van de kegel tot D1
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
技术细节
| Technologie | Draadschacht-adapter, cilindrisch |
|---|---|
| Reeksen | Draadschacht-adapter, cilindrisch |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SK 40 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Schroefdraad spanbout G | M16 |
| D2 [mm] | 29.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 169,1 mm / 6.7" |
| L4 [mm] | 150.0 |
| Gewicht [kg] | 1.525 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
Variant
Voor het klemmen van inschroeffrezen
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,005 mm gemeten van de kegel tot D1
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor AF-vormen zijn verzegeld voor transport
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar