ROTA TB 630-325 Z510-SV90°
气动三爪动力卡盘
ID 818122
请注意,该产品已停产且不再供应。
标准气动动力车床卡盘
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-06-30
- 三爪楔式卡盘
- 通孔: 325 mm
- 主轴架: Z510
- 卡爪接口: 3/32" x 90° Nut 30H7
- 单指行程: 10 mm
- 最大夹紧力 (6 bar): 280 kN
- 最大启动压力: 3 - 8 bar
- 最大旋转速度: 1000 1/min
- 重量: 415 kg
技术细节
| 主轴类型 | - |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Z510 |
| 细齿 | 3/32" x 90° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 1000.0 |
| 最大夹紧力(6 bar) [kN] | 280.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 3.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 8.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 10.0 |
| 6 bar 时每个卡爪行程的耗气量 [l] | 44.2 |
| 惯性矩 [kgm²] | 29.1 |
| 重量 [kg] | 415.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB 630
- yellow
-
SP-WB 630
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%