ROTA THW 630-160 Z520-GBK
适用于标准行程液压缸、带有卡爪快换的三爪动力卡盘
ID 800070
请注意,该产品已停产且不再供应。
可替代的升级版产品:
动力车床卡盘,带标准卡爪快换系统
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-06-30
- 三爪楔式卡盘
- 卡爪快换系统
- 通孔: 160 mm
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- 卡爪接口: 直齿
- 单指行程: 9.8 mm
- 齿距: 7 mm
- 活塞行程: 34 mm
- 最大夹持力*: 240 kN
- 最大启动力: 133 kN
- 最大旋转速度: 1700 1/min
- 重量: 382 kg
技术细节
| Spindle type | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 20 (Z520) |
| Serration | Straight serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 1700.0 |
| Max. clamping force [kN] | 240.0 |
| Max. actuating force [kN] | 133.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 9.8 |
| Tooth pitch [mm] | 7.0 |
| Piston stroke (H) [mm] | 34.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 20.2 |
| Weight [kg] | 382.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- yellow
-
GST 500-630
- purple
-
UVB 630
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%