FDB
Entgratspindel
请注意,该产品已停产且不再供应。
了解更多信息并在此联系我们。
Nachgiebige Entgratspindel für den Einsatz am Roboter
描述
Vorteile – Ihr Nutzen
- Nachgiebige Hochfrequenz-Spindel
für maximale Flexibilität beim Entgraten - Einstellbare Steifigkeit der Frässpindel mittels Druckluft
für saubere Entgratkanten in jeder Einbaulage - Hohe Drehzahlen
für große Vorschubgeschwindigkeiten - Flexibler Einsatz
am Roboterarm oder als stationäre Einheit - Achsensperrfunktion vorhanden
um den Ausgleichsweg auf die X-Achse zu beschränken.
Optionen und spezielle Informationen
- Universell
Die FDB-Entgratspindel ist durch flexible Montagemöglichkeiten nicht auf den Einsatz am Roboterarm beschränkt. Auch der Einsatz als festmontiertes Werkzeug mit bewegtem Werkstück ist möglich. - Achsensperrfunktion
Die RS Variante ermöglicht einen Ausgleich in eine Richtung. Diese Funktion ist bei Baugröße 900 und 1040 integriert.