ROTA NC 400-120 A15-SV90°
动力车床卡盘,带通孔
ID 852042
标准动力车床卡盘,带通孔
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 通孔: 120 mm
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 15
- 卡爪接口: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- 单指行程: 8 mm
- 活塞行程: 30 mm
- 最大夹持力*: 187.5 kN
- 最大启动力: 77 kN
- 最大旋转速度: 2500 1/min
- 重量: 117 kg
技术细节
| Tipo de husillo | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 15 |
| Dentado | 3/32" x 90° |
| Revoluciones máx. [1/min] | 2500.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 187.5 |
| Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 77.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 8.0 |
| Carrera del pistón (H) [mm] | 30.0 |
| Momento de inercia [kgm²] | 2.6 |
| Peso [kg] | 117.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SHB-J 150
- purple
-
KM-WB 153
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas en forma de T con tornillos, tornillos de fijación del mandril, llave de montaje para anillo roscado giratorio, tornillo de cáncamo y manual de instrucciones