arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCO2-JA 800 Z520-M2

ROTA NCO2-JA 800 Z520-M2

动力车床卡盘,无通孔

ID 1481248

标准动力车床卡盘,无通孔

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 主轴架: Z520
  • 卡爪接口: 模块 2
  • 无离心力补偿装置
  • 带独立的卡爪调整
  • 卡盘本体: EN-GJS-500-7
技术参数:
  • 行程/卡爪: 23 mm
  • 每个手爪单独调整: 30 mm
  • 活塞行程: 57 mm
  • 最大夹持力*: 300 kN
  • 最大启动力: 170 kN
  • 最大旋转速度: 900 1/min
  • 重量: 399 kg
Tipo de fuso -
Tamanho do eixo Z520
Serração Módulo 2
Velocidade de rotação máx. [1/min] 900.0
Força de fixação máx. [kN] 300.0
Máx. força de atuação [kN] 170.0
Curso/castanha [mm] 23.0
Curso do pistão (H) [mm] 57.0
Momento de inércia [kgm²] 32.0
Ajuste individual/castanha [mm] 30
Peso [kg] 399.0

Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de montagem para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa, parafuso com olhal e manual de operação