arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
OPUS-V 175 图片仅供参考

OPUS-V 175

中心闭合式液压缸

ID 823325

夹持缸标准型

产品特性:
  • 中心闭合式液压缸
  • 介质供给通道: 12.5 mm
技术参数:
  • 活塞行程: 45 mm
  • 活塞面: 212 cm²
  • 40 bar 时的拉力: 84 kN
  • 漏油率: 1.5 l/min
  • Min. Betriebsdruck: 7 bar
  • 最大工作压力: 70 bar
  • 最大旋转速度: 5000 1/min
  • 重量: 24 kg
最大回転速度 [1/min] 5000.0
ピストン面 [cm²] 212.0
ピストンストローク [mm] 45.0
最高圧力 [bar] 70.0
40 bar 時の引張力 [kN] 84.0
オイルリーク率 [l/min] 1.5
慣性モーメント [kgm²] 0.12
重量 [kg] 24.0