arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA-S plus 500-162 A11-VP2

ROTA-S plus 500-162 A11-VP2

手动车床卡盘,带卡爪快换

ID 814658

标准手动车床卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 162 mm
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 11
  • 卡爪接口: 斜细齿
技术参数:
  • 单指行程: 12 mm
  • 齿距: 8.5 mm
  • 最大夹持力*: 270 kN
  • 最大扭矩: 320 Nm
  • 最大旋转速度: 1500 1/min
  • 重量: 171 kg
Typ vretena ISO 702-1
Veľkosť vretena Nr. 11
Zúbkovanie Šikmé zúbkovanie
Max. počet otáčok [1/min] 1500.0
Max. upínacia sila [kN] 270.0
Max. krútiaci moment [Nm] 320.0
Zdvih/čeľusť [mm] 12.0
Rozstup zubov  [mm] 8.5
Hmotnosť [kg] 171.0

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册