ROTA-S plus 500-162 Z460-SFG
手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き
ID 814250
標準旋盤用手動チャック
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 162 mm
- スピンドル・ホルダー: Z460
- ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
- 片側ストローク: 12 mm
- 歯ピッチ: 8.5 mm
- 最大把持力: 270 kN
- 最大トルク: 320 Nm
- 最大回転速度: 1500 1/min
- 重量: 152 kg
技术细节
| スピンドルタイプ | - |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Z460 |
| セレーション | 傾斜セレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 1500.0 |
| 最大把持力 [kN] | 270.0 |
| 最大トルク [Nm] | 320.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 12.0 |
| 歯ピッチ [mm] | 8.5 |
| 重量 [kg] | 152.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- red
-
SHF 400
- brown
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書